비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSENopt Tools

라이트 빔 장치 PSENopt Advanced 구성

PSENopt Tools

소프트웨어 도구 PSENopt Configurator는 라이트 빔 장치 PSENopt Advanced의 설치 및 관리를 훨씬 더 용이하게 합니다. 각각의 라이트 빔이 소프트웨어에 알아보기 쉽게 표시됩니다. 따라서 사용자가 정렬부터 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 등 각종 기능에 이르기까지 라이트 빔 장치의 전체 구성을 단 하나의 툴로 해결할 수 있습니다.

PSENopt Configurator를 사용하면 신속한 진단에도 도움이 됩니다. 작동이 중단된 라이트 빔 장치가 어느 것인지 즉시 찾아낼 수 있습니다. 이렇게 하면 다운타임이 거의 없고 장비의 가동률도 매우 높아집니다.

손쉬운 설치 및 취급 방법 - PSENopt Configurator의 이점

  • 간단하고 경제적인 설치 및 작동 방식 - 광 빔을 하나하나 육안으로 볼 수 있음
  • 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 등을 간단하게 구현 가능
  • 새로운 개체를 매우 신속하게 학습 및 재학습 가능
  • 오프라인으로 만든 구성을 달리 힘들이지 않고도 프로그래밍 어댑터를 통해 다른 기계로 손쉽게 전송 가능
  • 단계별 메뉴 지침 제공, 오류 조기 감지
  • 라이트 빔 장치 설치 시 유연한 설치가 가능
  • 신속한 오류 진단으로 다운타임을 절감하고 공장 가동률 증대
간편한 설치 및 관리

PSENopt Configurator의 특징

PSENopt Configurator의 특징
  • 전체 구성 실현: 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩은 물론 라이트 그리드 배열까지
  • 소프트웨어 구성을 오프라인으로, 프로그램 어댑터와 함께 할 수도 있음(PSEN opt Advanced 프로그래밍 어댑터, 제품 번호: 631070) – 어댑터를 통해 다른 기계로 전송
  • 설치한 라이트 빔 장치가 여러 개인 경우, 각 라이트 빔 장치에 별도의 코드를 할당할 수 있음

PSENopt Configurator 응용 분야

PSENopt Configurator는 라이트 빔 장치 PSENopt Advanced를 설치하고 관리하는 데 사용됩니다. 이 툴을 사용하면 전체 구성을 실현할 수 있습니다. 라이트 빔 장치 정렬부터 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 등의 기능까지 모든 구성이 포함됩니다. 이외에도 각각의 광 빔을 실시간으로 표시하므로 신속한 진단용으로도 사용할 수 있습니다.

PSENopt Configurator 응용 분야

PSENopt Configurator를 광범위한 업종에서 활용 가능