PSENmat는 세계 최초로 스위치 기능이 통합된 감압형 안전 매트입니다. 이와 같이 감압형 안전 매트는 구역 모니터링 또는 그 이상의 용도에 적합합니다. PSENmat에는 사전에 자유롭게 정의된 동작을 트리거하는 작동 기능이 있습니다. 이 기능은 통합된 가상 스위치를 통해 활성화됩니다.
감압형 안전 매트 PSENmat를 사용하면 EN ISO 13856-1에 따라서 작업자를 보호하기 위한 감압 보호대를 갖추게 됩니다. 이 안전 매트는 사용자가 밟았을 때 이를 감지하고, 안정적으로 위치를 기록하며, 위치 데이터를 안전 컨트롤러에 전달합니다. 사용자가 위험 구역에 들어가면 PSENmat는 기계의 속도를 늦추거나 중지시킵니다(접근 방지를 통한 보호). 감지 구역 안에 누군가 있을 경우 감압형 안전 매트는 기계가 의도치 않게 다시 시작되는 것을 방지합니다(감지 구역의 후방 침입으로부터 보호).
이 경우 반응 시간은 25 ms 이하입니다.