비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

로터리 인코더 PSENenco – 기술적 특징

표준형 로터리 인코더를 자동화 시스템 PSS 4000에서 다른 구성요소와 함께 사용하여 안전 위치와 속도를 판단할 수 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

비교 다운로드

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

비교 다운로드

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

비교 다운로드

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

비교 다운로드

PSEN enc sincos 4096 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution,with sin/cos interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

비교 다운로드

PSEN enc HTL 1024 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution,with HTL interface, solid shaft 10 mm, keyway.

비교 다운로드

PSEN enc HTL 1024 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution,with HTL interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

비교 다운로드

PSEN enc sincos 4096 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution,with sin/cos interface, solid shaft 10 mm, keyway.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr