로터리 인코더 PSENenco는 위치와 속도를 판별하는 데 사용됩니다. 이 로터리 인코더는 첫 번째 확장 단계에서 앱솔루트 인코더(absolute encoder)로 이용할 수 있으며, 이것은 자동화 시스템 PSS 4000에서 쓰입니다. 다양한 절대치 위치 값을 제공하여 소프트웨어 블록에서 검증합니다. 센서에 마그네틱 측정 시스템과 광학 측정 시스템이 모두 탑재되어 있습니다. 장치를 한 대만 구매해도 두 가지 장치를 얻게 되는 셈입니다!
로터리 인코더 PSENenco
표준형 로터리 인코더 - 안전 보장
안전 위치 및 안전 속도 – 장점
- 속도 및 위치를 안전하게 평가
- 안전 모니터링 기능을 사용자 소프트웨어에 이전
- 사용자 프로그램에서 동적 한계값을 모니터링하므로 한계값 모니터링 시 높은 유연성 보장
- 기계식 로터리 캡 배열을 안전한 전자식 로터리 캠 배열 PSS 4000으로 교체하십시오(로터리 인코더 PSENenco 포함)
로터리 인코더의 기술적 특징
- 하나의 하우징에 두 개의 인코더 공존
- 복합형, 2채널(광학 1개, 마그네틱 1개)
- SSI 인터페이스 2개
- 자동화 시스템 PSS 4000에서 사용 시 SIL CL 3 및 PL e 등급 만족
로터리 인코더 PSENenco의 응용 분야
로터리 인코더 PSENenco는 무엇보다도 기계식 프레스 이용 분야에서 가장 널리 쓰입니다. 이 "안전한 전자식 로터리 캠 배열" 솔루션은 기존의 기계식 로터리 캠 배열을 완벽히 대체하는 제품입니다. 로터리 인코더 PSENenco를 제어 시스템 PSSuniversal PLC와 조합하고 상응하는 소프트웨어 블록을 사용하여 SIL 3 등급에 부합합니다. 로터리 인코더의 다른 응용 분야는 안전 위치를 감지해야 하는 곳이라면 어디든 해당됩니다.
로터리 인코더의 산업체 사용 사례
필츠 제품 범위: 로터리 인코더 PSENenco
다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr