비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 로프 풀 스위치 PSENrope - 기술적 특징

안전 로프 풀 스위치와 함께 사용할 수 있는 부속품으로는 블록 로프 풀리, 로프 및 가이드 롤러부터 인장 코일스프링까지 다양한 제품이 제공됩니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

비교 다운로드

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

비교 다운로드

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

비교 다운로드

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

비교 다운로드

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

비교 다운로드

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr