비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 로프 풀 스위치 PSENrope - 기술적 특징

안전 로프 풀 스위치 PSENrope를 사용하면 어셈블리 라인의 어느 지점에서든 E-STOP 기능을 트리거할 수 있게 보장해줍니다. 리깅 길이와 하우징 소재가 다양하게 준비되어 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

액세서리 비교 다운로드

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

액세서리 비교 다운로드

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

액세서리 비교 다운로드

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr