비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 로프 풀 스위치 PSENrope

논스톱 안전 보장

안전 로프 풀 스위치 PSENrope

어셈블리 라인에서든 장비에서든 사용 가능: 생산 영역의 안전 상태가 우려된다면 어디서든 안전 로프 풀 스위치 PSENrope를 사용하십시오. 검증된, 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. PSENrope는 수동 작동 방식으로 기능 공정의 전원을 끕니다. PSENrope는 중요한 곳에 최대한의 안전을 제공합니다. 로프의 어느 지점에서든 E-STOP 기능을 트리거할 수 있습니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

간편하고 편리한 안전 솔루션

  • 간편한 설치 및 편리한 관리
  • 대형 시스템 보호 시에도 유연한 활용 가능
  • 강력한 마감 처리 및 튼튼한 금속 또는 플라스틱 하우징으로 극히 견고함
  • 실내 및 실외용 양쪽 모두 적합
  • 배선 공간이 본질적으로 기계 구조와 분리된 구조로 안전성이 매우 높음
  • 비상 정지 및 당겼다 놓는 방식(pull-to-release)이 조합되어 비용 효율적
간편하고 편리한 안전 솔루션

로프 풀 스위치의 특징

로프 풀 스위치의 특징
  • 다음과 같은 등급의 용도에 맞춰 제작됨: EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급
  • E-STOP 푸시버튼 내장
  • 접점: 2NC, 2 NO
  • 보호 유형: IP67
  • 주변 온도: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C

우수한 내구성 – 극단적인 사용 조건 내에서도 무리없이 사용 가능

안전 로프 풀 스위치 PSENrope는 강력하고 유연하여 생산 영역의 안전이 우려되는 분야에서 검증된, 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 로프 풀 스위치의 작동 범위를 한정 짓는 것은 로프의 길이뿐이므로, 대규모 공장에서도 PSENrope를 안전 보호 장치로 사용할 수 있습니다.

우수한 내구성 – 극단적인 사용 조건 내에서도 무리없이 사용 가능

로프 풀 스위치의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 안전 로프 풀 스위치 PSENrope

안전 로프 풀 스위치 PSENrope

안전 로프 풀 스위치 PSENrope는 유연하게 사용할 수 있고 손쉽게 설치되며 운영 방식도 간단합니다. 처음 설치하는 경우든 업그레이드이든 관계없이 정교한 세부 정보가 제공되어 설치 과정이 간소화되는 로프 풀 스위치입니다.

부속품, 안전 로프 풀 스위치

PSENrope와 완벽하게 호환됨: 블록 로프 풀리, 로프, 가이드 롤러, 인장 코일스프링, 다중 인터페이스 PDP67 등.