비교 0
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 근접 스위치 PSENini

액추에이터 없이 안전 모니터링

안전 근접 스위치 PSENini

이 안전 근접 스위치는 접점을 사용하지 않고도 금속제 물체의 접근을 감지할 수 있습니다. 유도 센서가 위치와 엔드 리미트에 대한 필요 안전 신호를 공급하는 것입니다. 이렇게 하여 원활한 생산 공정을 보장합니다.

PSENini는 캠이 길거나 여러 개의 위치를 감지해야 하는 작업에 적합합니다. 또한, 작업 계산 또는 회전 기록(최대 10Hz)을 위한 펄스 발생기로 사용할 수도 있습니다.

높은 생산성과 긴 사용 기간 보장 – PSENini의 장점

  • LED를 이용하여 사용자가 편리하게 진단
  • 직렬 연결로 배선 작업을 덜고 입력 수가 적음
  • 반응 시간이 짧아 생산성 증진
  • 다양한 금속 소재 카운터피스(counterpiece)에 적합
  • 충격에 민감하지 않음
  • 마모 방지 기능이 탑재되어 긴 제품 사용 기간 보장
  • 광범위한 평가 장치와 직접 조합하여 사용 가능

근접 스위치 특징

근접 스위치 특징
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 61062의 SIL 3 등급. EN 954-1의 카테고리 4까지 이르는 응용 분야에 사용할 수 있도록 제작
  • 다른 근접 스위치 PSENini, 안전 스위치 PSENcode, 안전 게이트 시스템 PSENslock 및 PSENsgate 등과 직렬 연결 가능
  • 일반 유효 거리: 15 mm
  • 작동 방향: 1
  • 접근 방향: 5
  • 진단 인터페이스: LED 3개
  • 출력: 안전 출력 2개 및 신호 출력 1개
  • 입력: 안전 입력 2개

PSENini로 안전 위치 모니터링

안전 근접 스위치 PSENini는 무접점, 비마모형 작동 방식을 사용하므로 캠과 롤업 도어 등의 모니터링에 이상적입니다. 계수 작업 및 고속 감지 등에도 사용할 수 있습니다.

PSENini로 안전 위치 모니터링

근접 스위치의 산업체 사용 사례

Pilz 포트폴리오: 안전 근접 스위치 PSENini

안전 근접 스위치 PSENini

접근 중인 금속성 물체를 무접점 방식으로 감지, 비마모 작동 방식으로 높은 생산성과 긴 사용 기간을 보장하는 것이 바로 PSENini의 대표적인 특징입니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.