비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSENslock용 리스타트 인터록 - 기술적 특징

안전 게이트 시스템 PSENslock의 추가 기능 모듈로 작업자가 이미 안전 게이트를 연 후 장비가 우발적으로 시동되는 불상사를 예방해줍니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

비교 다운로드

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.Packaging unit: 2 pieces (bracket for sensor and actuator).

비교 다운로드

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr