text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
65개 제품이 발견됨
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (표준 액추 ...

요청
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 표준 액추에이터

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서(표준 액추 ...

요청
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
안전 게이트 시스템 (트랜스폰더 기술). 암호화: 전체 코드식, 8핀 M12 커넥터.

요청
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
안전 게이트 시스템 (트랜스폰더 기술). 암호화: 고유 코드식, 8핀 M12 커넥터.

요청
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서 ...

요청
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 표준 액추에이터

요청
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서(표준 ...

요청
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서(액추에 ...

요청
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식, 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = ...

요청
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 표준 액추에이터

요청
PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570503
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (표준 액추 ...

요청
PSEN sl-1.0n 1.1 1switch
570613
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서 (액 ...

요청
PSEN sl-1.0n 2.1 1switch
570614
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서 ...

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 특수 모델: 스테인리스 스틸 베이스 플레이트 (1.4301 ...

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 특수 모델: 스테인리스 스틸 베이스 플레이트 (1.4301 ...

요청
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 특수 모델: 스테인리스 스틸 베이스 플레이트(1.4301), IP67, 패키지 내 ...

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 1switch
570610
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서 (액 ...

요청
PSEN sl-1.0p 2.1 1switch
570611
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서 ...

요청
PSEN sl-1.0 2.1 1actuator
570621
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 표준 액추에이터

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택