text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
65개 제품이 발견됨
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
570623
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 자유 동작 액추에이터

요청
PSEN sl-0.5fm  2.1 1actuator
570523
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 자유 동작 액추에이터

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 특수 모델: 스테인리스 스틸 베이스 플레이트 (1.4301 ...

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 특수 모델: 스테인리스 스틸 베이스 플레이트 (1.4301 ...

요청
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 특수 모델: 스테인리스 스틸 베이스 플레이트(1.4301), IP67, 패키지 내 ...

요청
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570661
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (자 ...

요청
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570660
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (자유 동 ...

요청
PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator
570622
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 자유 동작 액추에이터

요청
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit
570562
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 고유 방식, 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = ...

요청
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570662
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식, 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 ...

요청
PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator
570522
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, IP67, 패키지 내용물 = 1개 자유 동작 액추에이터

요청
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5fm  1unit
570560
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (자유 동작 ...

요청
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit
570561
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서 (자유 ...

요청
PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5 1unit
570570
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력 (가드 락킹과는 별개), ...

요청
PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit
570573
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력 (가드 락킹과는 별개), ...

요청
PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5 1unit
570571
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 다른 액추에이터에 대한 티치인 가능(총 8회), 추가 기능: 게이트가 닫혔을 ...

요청
PSEN sl-1.0p 3.1
570677
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력 (가드 락킹과는 별개), ...

요청
PSEN sl-0.5p 4.1
570578
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 다른 액추에이터에 대한 티치인 가능(총 8회), 추가 기능: 게이트가 닫혔을 ...

요청
PSEN sl-1.0p 4.1
570678
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 다른 액추에이터에 대한 티치-인 가능(총 8회), 추가 기능: 게이트가 닫혔 ...

요청
PSEN sl-0.5p 3.1
570577
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력 (가드 락킹과는 별개), ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택