비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 게이트 시스템 PSENslock

하나의 시스템에서 프로세스 가딩으로 안전 위치 모니터링

안전 게이트 시스템 PSENslock

비접촉식 안전 게이트 시스템 PSENslock은 안전 게이트 모니터링 기능비접촉 마그네틱 인터락 기능이 하나로 통합된 장치입니다. 이렇게 안전 위치 모니터링과 프로세스 가딩 기능을 조합한 덕분에 PSENslock은 범용으로 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 이 장치들은 최고 등급의 적용 분야에도 사용할 수 있습니다!

PSENslock은 3가지 다른 유형의 기능이 제공됩니다. 기본 버전 외에 다음과 같은 타입을 제공:

  • 확장형 진단 기능을 갖춘 PSENslock(버전 6.1): 여러 PSENslock을 하나의 어플리케이션에서 사용하면 안전 게이트 시스템이 간편하고 신속하게 진단할 수 있습니다. 오류가 발생하면 어떤 스위치가 가드 락킹을 활성화할 수 없는지 즉시 알 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.
  • 가드 락킹과 개별 안전 출력이 제공되는 PSENslock(버전 3.1/4.1/4.2): 안전 게이트 시스템의 안전 출력(OSSD)은 가드 락킹 상태와 관계없이 별도로 스위칭되며 용도를 구현할 때 한층 우수한 유연성을 보장합니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

안전 게이트 시스템 PSENslock의 간편한 작동

비상 정지 푸시버튼, 점멸식 푸시버튼, 키 스위치 및 키 작동 푸시버튼과 같은 추가 운영자 및 푸시버튼 요소를 설치하려면 PSENslock과 푸시버튼 장치 PITgatebox를 결합하세요. PITgatebox는 다양한 버전으로 제공되며, 내구성이 강한 다이캐스트 아연 케이스 덕분에 충격과 진동 및 부식에 대한 내성이 탁월합니다. 슬림한 라인의 케이스는 규격 알루미늄 프로파일 시스템에 설치 시 공간을 절약합니다.

PITgatebox 상세 정보

푸시버튼 장치 PITgatebox와 PSENslock의 결합

가능한 최고 수준의 임의 조작 방지에 낮은 마모도까지 보장 – 장점

  • 완전한 원스톱 솔루션 - 필츠의 가드 모니터링용 제어 기술 포함
  • 유연하게 사용하고 신속하게 설치 가능 - 유연한 연결점 및 네 가지 조립 방향 제공
  • 직렬 연결 방식으로 시간 및 비용 최적화
  • 마그네틱 가드 락킹을 통한 최고 수준의 임의 조작 방지(코딩) 및 프로세스 보호
  • 분진 및 수분에 민감하지 않아(IP67) 가혹한 일상적 산업 환경에서 사용 가능
  • 양면 LED 표시등을 통해 사용자 친화적인 진단 기능 제공
  • 긴 사용 기간 - 기계적 마모 방지 기능 탑재
  • 에너지 효율적인 자석을 사용하여 전력 소모량을 최소화

안전 게이트 시스템의 특징

안전 게이트 시스템의 특징
  • EN 60947-5-3에 따라 이동식 가드 위치를 모니터링하는 안전 게이트 시스템
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지의 적용 분야에서 프로세스 보호 작업을 위한 마그네틱 가드 락킹에 사용하기 적합
  • PSENini, PSENcode 및 PSENslock에 직렬 연결 가능
  • 방수 방진 등급 IP67
  • 수직 및 측면 오프셋: +/-3 / +/-5 mm

PSENslock으로 안전 게이트 모니터링

500N 또는 1000N의 전자기 지지력으로, 보안 안전 게이트 시스템 PSENslock은 보호 장치가 의도치 않게 열리는 것을 방지합니다. 임의 조작 방지 기능이 탑재된 액추에이터가 있어 최대한의 안전성을 보장합니다. 따라서 PSENslock은 기존 기계 기술을 대체할 수 있습니다.

이 장치는 왼쪽 또는 오른쪽에 힌지가 있더라도 커버, 플랩, 스윙 도어 및 슬라이딩 도어에 대해

  • EN ISO 13849-1에 따른 최대 PL e
  • ,
  • EN/IEC 62061에 따른 최대 SIL 3
  • ,
  • EN 954-1에 따른 최대 Category 4

등 최고 등급 적용 분야에 적합합니다.

PSENslock은 방수 방진 등급 IP67을 준수합니다. 비접촉식 안전 게이트 시스템은 45mm 프로파일에 장착할 수 있도록 최적화되었습니다.

PSENslock으로 안전 게이트 모니터링

안전 게이트 시스템의 산업 내 용도

제품 범위: 안전 게이트 시스템 PSENslock

안전 게이트 시스템 PSENslock

최고 수준의 카테고리 적용 분야에도 사용할 수 있도록 안전 위치 모니터링 및 프로세스 가딩 기능을 조합했습니다. 안전 게이트 시스템 PSENslock을 만나보세요.

보안 안전 게이트 시스템 부속품

PSENslock과 완벽하게 호환됨: 케이블, 진단 커넥터, 케이블 분리기, 연결 케이블, 다중 인터페이스 PDP67 나사 및 그 외에도 다양한 품목이 준비되어 있습니다.