안전 힌지 스위치 PSENhinge는 힌지 및 안전 스위치로 구성된 가드에 대한 안전하고 완벽한 솔루션입니다. 이 제품은 회전식, 힌지식 게이트 및 플랩에 적합합니다.
사용자는 설치된 PSEhinge가 보호 구역 내에서 가려지므로, 높은 플랜트 가용성뿐만 아니라 조작 방지 기능을 통한 이점을 얻을 수 있습니다. 안전 힌지 스위치 PSENhinge는 IP67 등급의 보호를 제공하므로 위생 상태가 극히 중요한 분야에도 이상적입니다!
안전 힌지 스위치 PSENhinge는 힌지 및 안전 스위치로 구성된 가드에 대한 안전하고 완벽한 솔루션입니다. 이 제품은 회전식, 힌지식 게이트 및 플랩에 적합합니다.
사용자는 설치된 PSEhinge가 보호 구역 내에서 가려지므로, 높은 플랜트 가용성뿐만 아니라 조작 방지 기능을 통한 이점을 얻을 수 있습니다. 안전 힌지 스위치 PSENhinge는 IP67 등급의 보호를 제공하므로 위생 상태가 극히 중요한 분야에도 이상적입니다!
PSENhinge는 플랩은 물론 회전식 및 힌지형 게이트에도 적합합니다. 가드 내에 숨김식으로 설치되므로 높은 부정 조작 방지 효과를 보장합니다. Pilz에서 제공하는 안전 힌지 스위치는 소일링이 심한 경우에도 사용할 수 있습니다. PSENhinge는 IP67 보호를 제공하기 때문입니다.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr