비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 볼트 PSENbolt

보안 안전 게이트 모니터링을 위한 조합 가능한 솔루션

안전 볼트 PSENbolt

안전 볼트 PSENbolt는 기계식 볼트, 핸들과 여러 가지로 조합할 수 있는 안전 스위치로 구성되어 각기 다른 여러 가지 작동 원칙을 바탕으로 조합하여 사용할 수 있습니다. 이 때문에 비용이 많이 드는 사내 엔지니어링 절차를 거치지 않아도 됩니다. 안전 볼트는 한편으로는 최고 수준의 무효화 및 부정 조작 방지 기준에 부합한다는 장점이 있습니다.

다른 한편으로는 보안 안전 게이트 모니터링을 보장하기도 합니다. 어느 센서를 사용했는지에 따라 최고 EN/ISO 13849-1의 PL e 카테고리/EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 부합할 수 있습니다. 안전 볼트 PSENbolt는 기계식 볼트의 대안으로, 조절하기 까다로운 안전 게이트에 특히 적합합니다.

안전 볼트 PSENbolt - 고객 이점

  • 개발 및 설치 비용 절감
  • 안전 스위치, 핸들 및 볼트로 구성된 비용 효율적인 솔루션
  • 최대 2개 스위치를 단순하게 조합하여 사용
  • 기계식 보호 방식 및 튼튼한 자재 덕분에 긴 사용 기간 보장
  • 부정 조작 및 무효화에 대비해 최대한의 보호 기능 제공 - RFID 전송 기능 및 코드식 안전 스위치 PSENcode 사용
  • 잠금 핀으로 볼트가 의도치 않게 잠기는 현상 방지

안전 볼트의 특징

안전 볼트의 특징
  • 도어 손잡이 및 안전 스위치용 완벽한 솔루션
  • PSENcode의 소형 디자인 및 PSENmech 등의 제품에 맞춰 제작
  • 예방형 볼트
  • 이스케이프 릴리스 버전 제공
  • 자물쇠에 장착하여 도어가 기계적으로 잠기는 현상 방지

안전 볼트 PSENbolt로 보안 안전 게이트 모니터링

안전 볼트 PSENbolt는 심한 진동에 노출된 안전 게이트는 물론 조정이 까다로운 안전 게이트에도 사용할 수 있는 이상적인 제품입니다. 이 안전 볼트는 안전 게이트를 자주 열고 닫아야 하는 분야에 사용하기에도 아주 좋습니다. 안전 볼트 PSENbolt를 사용하면 어떤 안전 스위치를 적용했는지에 따라 다양한 안전 게이트 응용 분야를 안전하게 보호할 수 있습니다.

기계식 안전 스위치 PSENmech(PSEN me1): PSENmech는 가중된 추출력을 사용하여 프로세스 보호 기능을 제공하므로 안전 게이트가 의도치 않게 열리는 현상을 중지시켜줍니다.

마그네틱 안전 스위치 PSENmag 1.4: PSENmag는 부정 조작 방지와 무효화 방지에 관련된 요구 사항이 그다지 엄격하지 않는 분야에서 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

코드식 안전 스위치 PSENcode: 액추에이터로부터 스위치까지 고유한 코드를 전송하는 방식(키 잠금 원칙)으로 최소한의 공간만 차지하면서 최고 수준의 부정 조작 방지 기능을 보장합니다.

PSENmech(PSEN me1) 및 PSENcode 병용: PSENmech는 공정 보호 기능을 탑재하여 의도치 않은 열림 현상을 중지시킵니다. PSENcode는 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급/EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 최고 수준의 부정 조작 방지 기능을 제공합니다.

안전 볼트 PSENbolt로 보안 안전 게이트 모니터링

안전 볼트의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 안전 볼트 PSENbolt

안전 볼트 PSENbolt

마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 코드식 안전 스위치 PSENcode 및/또는 기계식 안전 스위치 PSENmech 등과 조합하여 사용할 수 있습니다. 한 번 시도해보세요!