text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43개 제품이 발견됨
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, ...

요청
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치(액추 ...

요청
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 긴 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLI ...

요청
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치, A ...

요청
PSEN cs5.1 1actuator
542080
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스 ...

요청
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, P ...

요청
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치( ...

요청
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치 ...

요청
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치. ...

요청
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스 ...

요청
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, P ...

요청
PSEN cs6.1 1actuator
542180
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, ...

요청
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치 ...

요청
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치, 마 ...

요청
PSEN cs6.2n 1switch
542253
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택