비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

마그네틱 안전 스위치 PSENmag - 기술적 특징

마그네틱 안전 스위치는 설치가 간편합니다. 이 제품에는 광범위한 케이블 부속품과 배선 및 조립 설명서가 있으며 단뱡항 나사 및 스페이서도 함께 제공됩니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN Winkel / bracket

Mounting bracket PSENmag; PU = 1 piece.

비교 다운로드

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1; PU = 10 pieces.

비교 다운로드

PSEN reverse spacer

Reverse spacer for all rectangular PSEN. 2 units.

비교 다운로드

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

Interface PSEN i1 for connection and evaluation of several safety sensors N/O, N/C 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

비교 다운로드

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Interface PSEN ix1 for connection and evaluation of several of several safety sensors N/O, NO 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

비교 다운로드

PSEN screw M4x16 10pcs

Screws with one-way slot M4 x 16, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN 1.1/PSEN2.1/PSENme1.x AS/PSENme4.

비교 다운로드

PSEN screw M5x10 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 10, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

비교 다운로드

PSEN screw M5x20 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 20, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN slx.

비교 다운로드

PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN ma 1.4; PU = 10 pieces - 5 pieces (534321) for actuator and 5 pieces (534310) for switches.

비교 다운로드

PSEN screw M4x10 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

비교 다운로드

PSEN screw M4x12 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

비교 다운로드

PSEN screw M4x20 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSEN cs5.1n; PSEN cs5.1 M12/8; PSEN cs5.11; PSEN cs5.13; PSEN cs6.1n; PSEN cs6.2n; PSEN cs6.11; PSEN cs6.21

비교 다운로드

PSEN screw M4x26 10pcs

Screws with one-way slot M4x26, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENmag with spacer."

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr