text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114개 제품이 발견됨
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 5핀 M12 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PU = 1x(장방형 액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506228
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 5핀 M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 5핀 M12 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL).

요청
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 8핀 M12 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 액추에이터별 작동 거리, 높이 디자인 18 mm, PU = 1x 센서.

요청
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 8핀 M12 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL).

요청
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3mm, PSEN ix1과 직렬 연결용, PU = 1x 센서(액추에이터 없음).

요청
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 없음).

요청
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP65, LED, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 포함), 10m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 8핀 M8 수 커넥터(50mm연결선 포함), LED, IP67, 작동 거리 10mm, 최대 SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 정방형 디자인 20 ...

요청
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 8핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 액추에이터별 작동 거리, 높이 디자인 18 mm, PU = 1x 센서.

요청
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 원통형 디자인 M12, 10 m 케이블, LED, IP67/69, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, PU = 1x 센서(액추에이터 없음), 스테인리스 스 ...

요청
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름), 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, LED, 10 m 케이블, 최대 SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인 M12, IP ...

요청
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 원통형 디자인 M12, 8핀 M12 수 커넥터, IP67/69, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x 센 ...

요청
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름), 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, LED, 10 m 케이블, 최대 SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인 M12, IP ...

요청
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 원통형 디자인 M12, 8핀 M12 수 커넥터, IP67/69, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, PU = 1x 센서(액추에이터 없음), 스테인리스 스틸 ...

요청
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름), 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, LED, 10 m 케이블, 최대 SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인 M12, IP ...

요청
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 원통형 디자인 M12, 10 m 케이블, LED, IP67/69, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x ...

요청
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 원통형 디자인 M12, 5핀 M12 수 커넥터, LED 없음, IP67/69, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, PU = 1x 센서(액추에이터 없음), 스테인리스 스틸 하우징, ...

요청
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름), 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, LED, 5m 케이블, 최대 SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인 M12, IP69 ...

요청
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름), 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 8핀 M12 수 커넥터, SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인 M12, IP69, ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택