text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
15개 제품이 발견됨
PSEN me1M / 1AS
570004
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 규격 액추에이터, 인터라킹 원리 자기력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me1S / 1AS
570000
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 규격 액추에이터, 인터라킹 원리 스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me1.2S / 1AS
570006
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.

요청
PSEN me1.2S / 1AR
570007
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.

요청
PSEN me1M / 1AR
570005
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리 자기력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me1S / 1AR
570001
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리 스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me1.02S/AS M12
570011
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함, 인터락 원리 스프링력, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC, M12/8-핀 연결.

요청
PSEN me1.21S / 1AR
570008
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 1x N/O, 3x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.

요청
PSEN me1.02S/AR M12
570012
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리 스프링력, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC, M12/8-핀 연결.

요청
PSEN me1.02M/AR M12
570014
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리 자기력, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC, M12/8-핀 연결.

요청
PSEN me1.03M/AS n
570015
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함, 인터락 원리 자기력, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC, M12/5-핀 연결.

요청
PSEN me1.02M/AS M12
570013
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함, 인터락 원리 자기력, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC, M12/8-핀 연결.

요청
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

요청
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

요청
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택