비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

기계식 안전 스위치 PSENmech

PSENmech로 보안이 보장된 안전 게이트 모니터링

기계식 안전 스위치 PSENmech

기계식 안전 스위치 PSENmech는 이동식 가드의 안전 모니터링에 적합합니다. 가드가 열리면 안전 스위치 PSENmech가 트립됩니다. 그러면 필츠 진단 장치의 도움을 받아 위험한 장비 동작을 정지 상태로 만듭니다.

PSENmech 안전 스위치는 액추에이터에 가해지는 가중된 추출력을 사용하여 안전 게이트가 의도치 않게 열리는 사고를 방지합니다. 또한 기계식으로 코딩된 액추에이터가 내장되어 있어 규격 EN ISO 14119(무효화 방지)를 준수합니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

안전 게이트 모니터링을 위한 경제적 솔루션 - 특장점

  • 다양한 액추에이터와 다중 발동 방향 덕분에 신속하고 유연한 설치 가능
  • 래칭을 위한 추가 부속품 필요 없음
  • 접점에 230 V 전압 직접 연결 가능
  • 스위치 내에서 직접 현장의 직렬연결 구현
  • 임의 조작 방지 기능 내장
  • 튼튼한 디자인과 높은 수준의 기계식 부하용량 덕분에 사용 기한이 김
  • 분진에 민감하지 않은 튼튼한 하우징에 방수 기능까지 제공
  • 필츠 평가 장치와 결합 시 안전하고 완벽한 솔루션 보장
규격 액추에이터가 포함된 안전 스위치 PSENmech

기계식 안전 스위치의 특징

안전 스위치 PSENmech의 발동 방향
  • EN 60947-5-1에 따라 이동식 가드의 위치 모니터링
  • EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 어플리케이션에 맞게 설계 (가장 높은 요구사항에 부합하려면 장치를 2대 사용해야 함)
  • 방수 방진 등급: IP65
  • 발동 방향: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

이동식 가드 모니터링

최고 수준 카테고리(EN ISO 13849-2의 PL e)와 관련된 어플리케이션의 경우 PSENmech를 또 다른 안전 스위치(PSENmech, PSENmag 또는 PSENcode)와 조합하여 사용하는 것을 권장합니다.

필츠에서 제공하는 기계식 안전 스위치를 안전 제어 기술과 조합하면 완벽한 안전 솔루션을 얻을 수 있습니다!

안전 스위치 PSENmech를 이용한 안전 게이트 모니터링

안전 스위치의 산업체 사용 사례

제품 범위: 기계식 안전 스위치 PSENmech