-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (259)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (8)
공급 전압 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
- 5.0 - 5.0 (2)
USB 인터페이스 개수
대기 온도
빔의 개수
센서 원리
- 광학 (5)
작동 범위 (m) (m)
ESPE 타입
- 4 (7)
통합된 뮤팅
- 아니오 (6)
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
최대 케이블 길이
전력 소모 DC (W)
캐스케이딩
- 아니오 (6)
반도체 출력의 갯수
- 1.0 (1)
이더넷 인터페이스의 개수
디지털 입력의 개수
- 1.0 - 1.0 (1)
장착 위치
블랭킹
- 예 (6)
OSSD 출력의 개수
해상도 보호 등급
어플리케이션 범위
반응 시간
연결 타입
터미널 스타일
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
9개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
좌측 디스플레이 포함 PSENvip 수광부.
The product will be discontinued. The successor is 584100.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
좌측 디스플레이 및 벤딩 각도 측정 포함 PSENvip 수광부.
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSENvip RL D P로 구성된 PSENvip 수광부.
자동화 시스템 PSS 4000용. 좌측 디스플레이. PL e SIL 3. IEC 61496-1
및 EN 12622에 따라 승인.
The product wi ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSENvip R LR은 최대 18미터 범위용 PSENvip2 시스템의
수광부입니다. 이에 대응되는 투광부 PSENvip E가 필요합니다.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSENvip E, PSENvip R 및 PSENvip R LR용 벤딩 각도 측정 모듈 -
송신기, 수신기, 특수 모듈 PSSu K FAU P로 구성
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSENvip E, PSENvip R 및 PSENvip R LR용 벤딩 각도 측정 모듈 -
송신기, 수신기, 특수 모듈 PSSu K FAU P,
스프링 단자로 구성
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.