비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip - 기술적 특징

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 및 PSENvip 2. PSENvip RL D Set = PSENvip 기반 세트 버전 / PSENvip RL D = PSENvip 기반 버전 / PSENvip RL D M Set = PSENvip 기반 버전(벤딩 각도 측정 세트 포함) / PSENvip RL D = PSENvip 기반 버전(벤딩 각도 측정 포함)/ PSENvip RL D P Set = PSENvip 생산성 버전 세트 / PSENvip RL D P = PSENvip 생산성 버전 / PSENvip T = PSENvip 송신기 / PSENvip R = PSENvip 2 수신기 / PSENvip E = PSENvip 2 송신기

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

비교 다운로드

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

비교 다운로드

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

비교 다운로드

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

비교 다운로드

PSENvip T

PSENvip transmitter

비교 다운로드

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

비교 다운로드

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

비교 다운로드

PSENvip R

PSENvip receiver.

액세서리 비교 다운로드

PSENvip E

PSENvip sender.

액세서리 비교 다운로드

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr