동적 뮤팅으로 생산성 증진
제어 시스템 PSSuniversal PLC는 두 가지 중심적인 작업을 수행합니다. 하나는 동적 뮤팅 모니터링이고, 다른 하나는 제동 과정 중의 속도 특성 모니터링입니다. 이 기능은 소프트웨어 플랫폼 PAS4000에서 블록으로 제공됩니다. 따라서 벤딩 공정 중에도 고속으로 더 오랜 시간에 걸쳐 플레이트에 접근할 수 있습니다. 즉 상부 공구가 저속으로 이동하는 시간이 최소한의 수준으로 줄어든다는 의미입니다.
대형 공구로 안전 프레스 제동
프레스 브레이크에 쓰이는 공구 중에는 공구의 크기 때문에 기존의 솔루션으로는 안전하게 보호할 수 없는 경우도 있습니다. 그러나 벤딩 라인은 모두 표준 EN 12622에 따라 작업자 쪽에서 보호 필드 15mm의 여유를 두고 보호되어야 합니다. 이 규범 사양을 준수하기 위한 필수적인 조건은 공구가 완전히 시스템 시야 내에 위치해야 한다는 것입니다. 보호 시스템 PSENvip를 사용하면 이런 경우에 특히 유용합니다.
특수 공구 기능은 TÜV Nord의 인증을 받았으며, 보호 시스템 PSENvip에 맞는 다양한 공구 크기 분류를 제공합니다. 공구 등급 1의 경우, 보호 기능은 기존 표준을 그대로 따릅니다. 하지만 공구 등급 2 및 3의 경우 카메라 이미지는 크기별로 시야에 들어오는 공구를 부분적으로 식별하는 데 그칩니다.
카메라 기반 보호 시스템 PSENvip은 대형 공구 형태도 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 즉 전환점을 올리거나 판금으로 내리는 속도를 변경하는 등의 방식을 사용하는 것입니다. 이렇게 하여 공구 윤곽을 확인한 다음 이를 공구 등급 1, 2 또는 3으로 할당합니다. 이렇게 정해진 등급을 컨트롤러에 전달하면 시스템이 등급 2 및 3 공구에 사용 설정을 발행하는 것입니다. 위험 분석 결과를 기준으로 정의된 전환점도 모니터링됩니다.