안전 레이저 스캐너 PSENscan은 275°의 감지 각도와 최대 5.5m의 작동 거리로 2D 영역 모니터링을 수행합니다. 경고 및 보호 구역을 자유롭게 구성하고 구조적 조건에 맞게 탄력적으로 조정할 수 있으므로, 안전 레이저 스캐너는 다양한 적용 분야에서 통합 적용되기에 매우 적합합니다. 특히 고정식 및 이동식 영역 보호 및 접근 모니터링과 같은 안전 기능의 경우 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 사용하세요.
안전 레이저 스캐너 PSENscan의 작동에 필요한 모든 파라미터를 쉽고 빠르게 구성하는 데에는 PSENscan Configurator가 적합합니다! 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 컨트롤러 PSSuniversal와 함께 사용할 경우, 포괄적이고 경제적인 원스톱 솔루션을 확보할 수 있습니다.