text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
39개 제품이 발견됨
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 X-뮤팅 세트, 2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 1 x 고정 자재, 2 x 1 m 연결 케이블, 뮤팅 램프, 1개 배선함

요청
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 L-뮤팅 세트, 2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 1개 뮤팅 암 세트, 1 x 고정 자재, 2 x 1 m 연결 케이블, 1개 뮤팅 램프, 1개 배선함

요청
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 T-뮤팅 세트, 4개 뮤팅 센서, 4개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 2 x 고정 자재, 4 x 1 m 연결 케이블, 1개 뮤팅 램프, 1개 배선함

요청
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 기본 L-뮤팅 세트, 2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 1개 뮤팅 암 세트, 1 x 고정 자재

요청
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 기본 T-뮤팅 세트, 4개 뮤팅 센서, 4개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 2 x 고정 자재

요청
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 기본 X-뮤팅 세트, 2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 1 x 고정 자재

요청
PSEN opII muting box
6C000181
PSEN opII 안전 라이트 커튼 및 뮤팅 센서용 배선함, 뮤팅 램프, 오버라이드 키 스위치, 리셋 푸시버튼, 평가 장치/IO- Link 마스터

요청
PSEN opII protective column-090 Set
632506
세트에는 최대 길이 900 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-90", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각 ...

요청
PSEN opII protective column-165
632503
최대 길이 1650 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-165". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 ...

요청
PSEN opII protective column-060
632500
최대 길이 600 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-60". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 ...

요청
PSEN opII protective column-195 Set
632509
세트에는 최대 길이 1950 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-195", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 ...

요청
PSEN opII protective column-090
632501
최대 길이 900 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-90". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 ...

요청
PSEN opII protective column-195
632504
최대 길이 1950 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-195". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 ...

요청
PSEN opII protective column-120
632502
최대 길이 1200 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-120". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 ...

요청
PSEN opII protective column-060 Set
632505
세트에는 최대 길이 600 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-60", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각 ...

요청
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

요청
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opII 라이트 가드 또는 보호 컬럼의 프로파일에 액세서리를 설치하기 위한 슬롯 너트. 최소 패키지 콘텐츠 4피스.

요청
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
“손 보호가 포함된 라이트 가드”의 기능을 확인하기 위한 테스트 로드, 직경 30 mm.

요청
PSEN opII Bracket Kit
632015
PSEN optII 시리즈 라이트 가드를 고정하기 위한 장착 키트.

요청
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
세트에는 미러 길이 900 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-090", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈 ...

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택