text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
12개 제품이 발견됨
PSEN opII3F-s-14-075
632044
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 750 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-060
632043
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 600 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-150
632049
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1500 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-030
632041
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-090
632045
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 900 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-135
632048
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1350 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-165
632050
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1650 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-015
632040
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 150 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-045
632042
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 450 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-105
632046
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1050 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-120
632047
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1200 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치 ...

요청
PSEN opII3F-s-14-180
632051
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1800 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택