text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
12개 제품이 발견됨
PSEN opII3H-s-30-105
632026
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1050 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-180
632031
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1800 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-165
632030
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1650 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-030
632021
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-045
632022
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 450 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-090
632025
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 900 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-060
632023
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 600 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-015
632020
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 150 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터: M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN opII3H-s-30-135
632028
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1350 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-120
632027
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1200 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-075
632024
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 750 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제 ...

요청
PSEN opII3H-s-30-150
632029
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1500 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택