비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 라이트 커튼 PSENopt II - 2세대

견고한 안전 라이트 커튼

미러 칼럼이 있는 라이트 커튼 PSENopt II

차세대 안전 라이트 커튼 PSENopt II를 사용하면 생산 공정에 안전하게 접근할 수 있으며, 요구사항에 따라 손가락, 손 및 신체 보호 기능을 제공합니다. 최초의 Type 3 안전 라이트 커튼EN/IEC 61496-1의 최고 PL d에 해당하는 적용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 또한 EN/IEC 61496-1/-2의 최고 PL e까지의 적용 분야를 위해 Type 4 버전도 제공됩니다.

아주 내구성이 높으므로 PSENopt II 감지기는 충격, 충돌, 진동에 안전하며, 열악한 산업 환경에서 사용하기에도 적합합니다. 작업자는 LED를 통해 기계 가동을 중단시키는 근본적인 원인과 시스템 결함을 평가할 수 있습니다. 따라서 다운타임이 감소합니다.

안전 라이트 커튼150mm~1800mm 범위의 길이로 제공됩니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합하면 안전하고 완전한 원스톱 솔루션을 구현할 수 있습니다. 호환 액세서리는 설치 보조 장치부터 미러 칼럼까지 다양합니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

라이트 커튼 PSENopt II이 손상되지 않도록 보호 - PSENopt II 포스트 프로텍터

포스트 프로텍터 PSENopt II 보호 칼럼은 충돌 등으로 라이트 커튼이 손상되지 않도록 최적의 보호 기능을 제공합니다.

또한 포스트 프로텍터는 라이트 커튼의 독립형 설치 보조물로도 활용할 수 있습니다. 고르지 않은 표면에서 간단하게 조립할 수 있는 포스트 프로텍터는 PSENopt II 베이스 유닛과 함께 사용할 수 있습니다.

안전 라이트 커튼 PSENopt II 포스트 프로텍터

손가락과 손 및 신체를 보호하는 안전 라이트 커튼 - 장점

  • 충격, 충돌 및 진동으로 인한 손상으로부터 보호하는 높은 내구성
  • LED 표시등을 통한 사용자 친화적 진단 기능으로 가동 중단 시간 감소
  • 신속하고 간편한 조립, 설치 및 시운전
  • 라이트 커튼 감지기 설치 시 더 높은 유연성을 위한 코딩 기능
  • PSENopt II 미러 칼럼을 이용해 위험 구역을 여러 방향에서 보호
  • 조정 가능한 베이스 유닛은 강한 기계적 충격으로부터 추가적인 보호를 제공하며 고르지 않은 표면에서 미러 칼럼 조정 가능
  • 원스톱 쇼핑: 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 다양한 부속품을 갖춘 완전하고 경제적인 솔루션

안전 라이트 커튼의 특징

안전 라이트 커튼 PSENopt II 상세 보기
  • EN/IEC 61508 및 EN/IEC 61496-1(Type 3) 또는 EN/IEC 61496-1/-2(Type 4) 준수
  • EN ISO 13849-1에 따른 PL d / PL e 및 EN/IEC 62061에 따른 SIL CL 2 / SIL CL 3까지의 적용 분야에 사용 가능
  • 손가락, 손 및 신체 보호용 안전 기능
  • 150 mm ~ 1800 mm 범위의 다양한 길이
  • 50 g의 견고성
  • 데드존이 없음
  • 통합형 코딩
  • PDP67(플러그 및 핀 호환 가능), PNOZmulti, PNOZx.2 8p, PNOZs3이 통합된 완벽한 솔루션

라이트 커튼 PSENopt II 적용 분야

안전 라이트 커튼 PSENopt II로 인력과 자본재를 보호하세요! 라이트 커튼은 눈에 보이지 않는 적외선 빔의 보호 필드로 위험 구역을 보호합니다. 적외선 빔의 흐름이 끊기면 비상 정지 명령이 곧바로 발동됩니다.

PSENopt II 안전 라이트 커튼수동 작업장, 접근 가딩, 소재 삽입/제거 또는 로봇 옆에서의 소재 취급 등과 같은 분야에 적합합니다.
안전 라이트 커튼의 다양한 적용 분야에 대해 자세히 알아보세요!

PSENopt II 안전 라이트 커튼의 적용 분야

여러 방면에서 위험 구역을 보호할 수 있는 PSENopt II 미러 칼럼

안전 라이트 커튼과 새로운 제품인 PSENopt II 미러 칼럼을 통합하여 다방면에서 위험 구역을 안전하게 보호하세요. 한 쌍의 라이트 커튼과 두 개의 미러 칼럼으로 최대 3면에 대한 접근을 모니터할 수 있습니다! 배선 작업을 줄이고 공간 및 비용을 절약할 수 있습니다. 미러 칼럼은 포스트 프로텍터와 통합형 미러로 구성되어 있습니다. 이 장치들은 필츠의 라이트 커튼 감지기 PSENopt 및 PSENopt II와 함께 사용할 수 있습니다.
PSENopt II 조정 가능 베이스 유닛은 옵션 액세서리로 강력한 기계적 충격에 대해 추가적 보호를 제공합니다. 이 장치는 편평하지 않은 표면에 미러 칼럼을 설치할 때도 적합합니다.

모든 PSENopt II 안전 라이트 커튼에서 통합형 코딩 사용

안전 라이트 커튼의 물리적 배치 방식에는 한계가 없습니다. 코딩 기능 덕분에, 라이트 커튼 감지기는 서로 근접한 거리에 있을 때도 빛 반사로 인한 에러가 발생하지 않습니다. 특히 첫 번째 라이트 커튼 쌍의 투광부가 두 번째 라이트 커튼 쌍의 수광부 방향으로 빔을 방출할 때 방해가 되지 않습니다. 이 경우 라이트 커튼 쌍에 서로 다른 빔 코드를 설정하면 됩니다. 예시: “코드 A”, “코드 B” 및 “코드 없음”을 지원합니다. 모든 PSENopt II 라이트 커튼에 코딩 기능이 통합되었습니다.

안전 라이트 커튼 PSENopt II의 사용

안전 라이트 커튼의 산업 용도

제품 범위: 안전 라이트 커튼 PSENopt II

기본 제3형 라이트 커튼, 손 보호용

기본 제3형 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1에 따라 손을 보호하는 데 적합합니다.

기본 제3형 라이트 커튼, 손가락 보호용

기본 제3형 라이트 커튼, 손가락 보호용. 표준 제3형 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1에 따라 손가락을 보호하는 데 적합합니다.

기본 제4형 라이트 커튼, 손가락 보호용

기본 제4형 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 손가락을 보호하는 데 적합합니다.

기본 제4형 라이트 커튼, 손 보호용

기본 제4형 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 손을 보호하는 데 적합합니다.

기본 제3형 라이트 커튼, 신체 보호용

기본 제3형 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1에 따라 신체를 보호하는 데 적합합니다.

기본 제4형 라이트 커튼, 신체 보호용

기본 제4형 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 신체를 보호하는 데 적합합니다.

라이트 그리드 PSENopt II 액세서리

라이트 빔 장치 PSENopt II 완벽 지원: 호환되는 액세서리로 신속하고 손쉽게 설치할 수 있습니다.
제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN opII3B-s-300-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

액세서리 비교 다운로드

PSEN opII3B-s-170-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

액세서리 비교 다운로드

PSEN opII3B-s-300-150

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 1500mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

액세서리 비교 다운로드