비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

라이트 그리드 PSENopt II

최초의 Type 3 라이트 그리드 - 이제는 Type 4 제품도 제공

라이트 빔 장치 PSENopt II

라이트 커튼이라고도 불리는 라이트 그리드 PSENopt II는 생산 공정에 안전하게 접근하게 해주며 요구조건에 따라 손가락과 손에 대한 보호 기능을 제공합니다. 최초의 Type 3 라이트 그리드는 EN/IEC 61496-1의 최고 PL d에 해당하는 적용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 또한, IEC/EN 61496-1/-2의 최고 PL e까지의 적용 분야를 위해 Type 4 버전도 제공됩니다.

아주 내구성이 높으므로 PSENopt II는 충격, 충돌, 진동에 안전하며, 열악한 산업 환경에서 사용하기에도 적합합니다. 작업자는 LED를 통해 기계 가동을 중단시키는 근본적인 원인과 시스템 결함을 평가할 수 있습니다. 따라서 다운타임이 감소합니다.

라이트 빔 장치는 150mm~1,800mm 범위에서 다양한 길이로 제공됩니다. PSENopt II는 5핀 연결부를 통해 PDP67에 직접 연결할 수 있습니다. 호환 액세서리는 레이저부터 브래킷 키트까지 다양합니다.

손가락과 손을 보호하는 튼튼한 라이트 그리드 - 장점

  • 최고 PL d를 요구하는 분야를 위해 특별히 설계된 최초의 Type 3 라이트 그리드
  • 충격, 충돌 및 진동으로 인한 손상에서 안전한 높은 내구성
  • LED 표시등을 통한 사용자 친화적 진단 기능으로 가동 중단 시간 감소
  • 사각지대가 없어 안전하고 유연한 사용
  • 신속하고 간편한 조립, 설치 및 시운전
  • 열악한 산업 현장 환경에서도 충격, 충돌 또는 진동으로부터 보호
  • PDP67 및 다양한 액세서리와 함께 사용하여 안전하고 경제적인 일체형 솔루션으로 활용 가능
라이트 그리드 PSENopt II

라이트 그리드의 특징

라이트 그리드 PSENopt II 상세 보기
  • EN/IEC 61508 및 EN/IEC 61496-1(Type 3) 또는 EN/IEC 61496-1/-2(Type 4) 규격 준수 및 인증
  • EN ISO 13849-1의 PL d / PL e 및 EN/IEC 62061의 SIL CL 2 / SIL CL 3까지의 적용 분야에 사용 가능
  • 손가락 및 손 보호용 안전장치
  • 150~1,800mm 범위에서 다양한 길이 제공
  • 50g의 견고성
  • 사각지대 없음
  • PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3 등과 함께 사용 시 완벽한 솔루션 제공

PSENopt II 라이트 그리드의 적용 분야

라이트 빔 장치 PSENopt II로 인력과 자본재를 보호하십시오! 라이트 빔 장치는 적외선 빔이 형성하는 비가시성 보호 필드로 위험 지대를 보호합니다. 광선의 흐름이 끊기면 비상 정지 명령이 곧바로 발동됩니다.

EN/IEC 61496에 따라 PSENopt II 라이트 그리드는 카테고리 PL d의 Type 3 용도 또는 카테고리 PL e의 Type 4 용도에 적합합니다.

사용 가능 규격 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 및 SIL CL 2

PLd

SIL 2 및 SIL CL 2

PLe

SIL 3 및 SIL CL 3

PSENopt II는 손가락 및 손 보호용으로 이용할 수 있으므로 수동 작업대, 자재 주입/제거 및 로봇 옆에서의 자재 취급 등의 용도에 특히 적합합니다.

EN/IEC 61496에 대한 추가 정보는 여기에서 확인하십시오.

PSENopt II 응용 분야

라이트 그리드의 산업 용도

당사 포트폴리오: 라이트 그리드 PSENopt II

표준 라이트 가드 제3형, 손 보호

표준 제3형 라이트 가드 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1에 따른 손 보호용으로 적합한 제품입니다.
표준 라이트 가드 제3형, 손가락 보호

표준 라이트 가드 제3형, 손가락 보호

표준형 3 라이트 가드 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1에 따라 손가락을 보호하는 데 적합합니다.

표준 라이트 커튼 Type 4, 손가락 보호

표준 Type 4 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 손가락을 보호하는 데 적합합니다.

표준 라이트 커튼 Type 4, 손 보호

표준 Type 4 라이트 커튼 PSENopt II는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 손을 보호하는 데 적합합니다.

라이트 그리드 PSENopt II 액세서리

라이트 빔 장치 PSENopt II 완벽 지원: 호환되는 액세서리로 신속하고 손쉽게 설치할 수 있습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr