text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 150 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 750 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 900 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 1050 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 450 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 1200 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 300 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 ...

요청
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 600 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택