닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PSEN op4F/H.../1 및 PSEN op2H.../1용 장착 브래킷, 회전 가능
버전, PU = 4개.
요청
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의
165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, " ...
요청
길이 90 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 쌍 ...
요청
길이 60 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 쌍 ...
요청
길이 75 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 쌍 ...
요청
길이 105 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 ...
요청
반사 거울 너비 80 mm, 길이 90 cm. PSENopt 제품군의
90 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PS ...
요청
길이 135 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 ...
요청
길이 120 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 ...
요청
길이 150 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 ...
요청
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 75 cm
안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관.
IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex ...
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.