text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72개 제품이 발견됨
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 센서 T-뮤팅 암.

요청
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 액티브.

요청
PSEN op muting bracket kit
630824
2개 뮤팅 암을 PSEN opXX-xx-xxx/1 시리즈의 기본 라이트 가드에 고정시키기 위한 장착 세트.

요청
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.

요청
PSEN op cascading bracket
631061
두 Advanced 라이트 가드를 데드존 없이 코너에 설치하기 위한 장착 키트.

요청
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여 Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든 기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여 라이트 가드에 구성 ...

요청
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 패시브.

요청
PSEN op SL Bracket O
631182
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 O형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 4개

요청
PSEN op SL Bracket C
631180
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 C형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개

요청
PSEN op SL Bracket L
631181
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 L형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개

요청
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
직경 24 mm의 테스트 로드, 손 보호

요청
PSEN op Bracket
630324
PSEN op1.1 / 1.2용 브래킷, 리플렉터.

요청
PSEN op Reflector
630323
PSEN op3.3용 리플렉터.

요청
PSEN op Bracket kit
630325
PSENopt용 앵글 브래킷.

요청
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
PSENopt용 고무 완충 앵글 브래킷.

요청
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
PSENopt용 조절식 앵글 브래킷.

요청
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
기능 점검용 테스트 로드, 직경 30 mm, 손 보호.

요청
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
기능 점검용 테스트 로드, 직경 14 mm, 손가락 보호.

요청
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
레이저 방향 보조 장치.

요청
PSEN 2S/4S bracket
630712
PSEN op2S / 4S용 장착 브래킷, PU = 2개.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택