비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

기본형 4 타입 라이트 배리어, 손 보호 - 기술적 특징

기본형 4 타입 라이트 배리어는 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지의 환경에 사용할 수 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN op4H-s-30-030/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-105/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-180/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-135/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-045/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-075/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-015/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-060/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-165/1

Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op4H-s-30-150/1

Safety light barrier, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr