text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PSEN op4B-T-050/1
630810
라이트 가드에서 설정(타입 4, PL e, 신체 보호), DIN EN 61496에 따른 브래킷 및 뮤팅 암 T-타입, 타입 4, 500 mm, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8- ...

요청
PSEN op4B-T-080/1
630811
라이트 가드에서 설정(타입 4, PL e, 신체 보호), DIN EN 61496에 따른 브래킷 및 뮤팅 암 T-타입, 타입 4, 800 mm, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8- ...

요청
PSEN op4B-2-050/1
630800
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호, 보호 필드 높이 500 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN op4B-4-090/1
630802
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호, 보호 필드 높이 900 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 ...

요청
PSEN op4B-L-080/1
630809
라이트 가드에서 설정(타입 4, PL e, 신체 보호), DIN EN 61496에 따른 브래킷 및 뮤팅 암 L-타입, 타입 4, 800 mm, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8- ...

요청
PSEN op4B-4-120/1
630803
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호, 보호 필드 높이 1200 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치 ...

요청
PSEN op4B-L-050/1
630808
라이트 가드에서 설정(타입 4, PL e, 신체 보호), DIN EN 61496에 따른 브래킷 및 뮤팅 암 L-타입, 타입 4, 500 mm, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8- ...

요청
PSEN op4B-3-080/1
630801
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호, 보호 필드 높이 800 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택