비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 라이트 가드 제2형 신체 보호용 – 기술적 특징

안전 라이트 가드 제2형은 최고 EN ISO 13849-1의 PL c, EN/IEC 62061의 SIL CL 1에 달하는 용도에 사용할 수 있습니다.

제품 번호 설명
630806

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630804

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630805

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630807

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화:
E-메일: techsupport@pilz.kr