비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 라이트 커튼 제2형, 신체 보호용 - 기술적 특징

안전 라이트 커튼 제2형은 최고 EN ISO 13849-1의 PL d, EN/IEC 62061의 SIL CL 1을 준수하는 용도에 사용할 수 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr