text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
3개 제품이 발견됨
PSEN op4S-1-2
630382
안전 라이트 빔 장치, 타입 4, PL e, 신체 보호, 적외선 센서(작동 범위향상), 연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 트랜스미터: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2S-1-1
630380
안전 라이트 빔 장치, 타입 2, PL c, 신체 보호, 적외선 센서, 연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 트랜스미터: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op4S-1-1
630381
안전 라이트 빔 장치, 타입 4, PL e, 신체 보호, 적외선 센서, 연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 트랜스미터: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택