라이트 커튼이라고도 하는 라이트 배리어 PSENopt는 배리어 없는 안전 컨셉을 구현해야 하는 곳이라면 업종을 불문하고 어디서든 사용할 수 있습니다. 안전 라이트 배리어는 크기가 작고 설치가 간편하여 인간 친화적 작업 환경을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 삽입 작업이나 자재 유입 및 유출 등 주기마다 작업자가 개입해야 하는 경우가 이에 해당합니다.
길이 15cm~180cm의 EN/IEC 61496-1/-2에 따른 2 타입/4 타입 라이트 배리어 및 손가락, 손 및 신체 보호용 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 기본형라이트 배리어 외에, 모든 고급형 라이트 배리어가 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 고급 기능을 제공합니다. 슬림형 안전 라이트 배리어 PSENopt Slim은 공간 제약이 큰 환경에서 사용할 수 있습니다.
부속품으로는 반사 거울, 충격, 충돌 및 진동 방지용 보호 컬럼, IP6k9k 보호 하우징부터 테스트 로드까지 다양하게 출시되어 있습니다. 연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.