비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

웹 기반 시각화를 위한 HMI 소프트웨어 PASvisu

웹 기반 HMI 소프트웨어 - 자동화를 한 눈에!

웹 기반 시각화를 위한 HMI 소프트웨어 PASvisu

PASvisu를 통해 자동화 프로젝트의 간편한 구성 및 최적의 시각화가 가능합니다. 따라서 로컬 및 원격 접근을 통해 플랜트를 편리하게 포괄적으로 모니터링할 수 있습니다! PASvisu는 다양한 종류의 스타일 시트를 통해 자동화 프로젝트를 매력적으로 표시합니다.

다양한 데이터 소스의 시각화가 가능해진 PASvisu

PASvisu 버전 1.8.부터는 다양한 소스의 데이터를 PASvisu 프로젝트에 시각화할 수 있습니다. PNOZmulti 2PSS 4000 프로젝트 등 서로 다른 컨트롤러 또는 자동화 시스템의 데이터를 하나의 시각화 프로젝트에 함께 표시할 수 있습니다. 진단 옵션도 포함됩니다.

이제 다음과 같은 기능도 수행할 수 있습니다:
- 각 알람에 대한 그래픽을 구성하여 나중에 알람 목록의 세부 정보에 표시할 수 있습니다.
- 변수 편집기에서 다양한 PASvisu 변수를 동시에 생성할 수 있습니다.
- 온라인 프로젝트에서 레시피의 목표 값 및/또는 실제 값에 대해 표시할 소수 자릿수를 구성할 수 있습니다.
- 내보내기 중 데이터 로깅의 일부로 내보낼 데이터의 기간을 지정할 수 있습니다.
- 그리고 훨씬 더 많은 기능이 있습니다...


PASvisu 버전 1.9.을 지금 다운로드하세요!

 

다양한 데이터 소스의 시각화가 가능해진 PASvisu

통합 레시피 관리자

레시피

플랜트 및 기계류의 파라미터를 변경하려면 특정한 사양이 필요합니다. 많은 설정 값을 생성, 변경하여 컨트롤러로 보내야 합니다. PASvisu의 사용자 친화적인 레시피 관리자를 사용하면 간편하게 구현할 수 있습니다. 변수 값을 저장하고 데이터 세트에 추가할 수 있습니다.

이와 같이 레시피의 데이터 세트를 쉽고 빠르게 정의하고 런타임에서 컨트롤러에 로드할 수 있습니다. 복제, 편집 또는 삭제와 같은 변경도 이제 언제든지 가능합니다.

보기 편한 직관성: PASvisu가 드리는 장점

  • 빨라진 프로젝트 진행: 엔지니어링 및 런타임부터 유지보수까지
  • PAS4000 및 PASvisu 프로젝트 간 연계를 통해 프로젝트 시간 단축 가능
  • 변수를 수동으로 입력하고 할당할 필요가 없으므로 엔지니어링 속도 개선
  • 플랫폼 독립성 덕분에 다양한 범위의 최종 장치에서 유연하게 사용 가능
  • 자유로운 언어 전환: 언어 생성, 내보내기 및 가져오기
  • 데이터 기록: CSV 파일로 편하게 변수 데이터 로깅 및 내보내기
  • 최신 트렌드 타일: 로깅된 트렌드 표시, 경과 시간별 대상 필터링, 동적 트렌드 라인 추가
  • 기계를 시각화하기 위해 데이터 세트를 간편하게 정의할 수 있는 통합 레시피 관리자

PASvisu는 PASvisu Builder와 PASvisu Runtime으로 구성됩니다.

PASvisu는 PASvisu Builder와 PASvisu Runtime으로 구성됩니다.
  • 타일을 이용한 시각화: 사전 정의된 GUI 요소에 모든 관련 기능 포함(접두사, 접미사, 오류 상태 등)
  • 프로세스 변수는 도구의 자동 필터링을 통해 연결(변수를 수동으로 설정할 필요가 없음)
  • CSS3(캐스케이드 스타일시트)에서 기능 및 모양을 분리할 수 있으므로 프로젝트 내에서 미리 정의된 다양한 스타일 선택 가능
  • HTML5를 사용하여 웹 브라우저로 PC, 태블릿 또는 스마트폰과 같은 거의 모든 최종 장치에서 플랫폼 간 접근 가능
  • 정품 클라이언트-서버 기능 – 현장 작업과는 별도로 원격 유지 관리 수행 가능

시각화 패널 PMI v7e에 완벽한 맞춤화

필츠의 HMI(Human-Machine 인터페이스)인 PMIvisu는 플랜트 디스플레이를 완벽하게 지원합니다. 이 소프트웨어는 새로운 시각화 패널 PMI v7e에 사전 설치되며 라이선스도 함께 제공됩니다. 이 조합을 통해서 소형 컨트롤러 PNOZmulti의 모든 기능을 직접 연결하여 빠르고 간편하게 보고 진단할 수 있습니다.

PASvisu는 시각화 패널 PMI v7e에 완벽하게 맞추어져 있습니다.

자동화 시스템 PSS 4000에 연결

웹 기반 시각화 소프트웨어인 PASvisu는 필츠의 자동화 시스템인 PSS 4000과 완벽하게 맞춰져 있습니다. 따라서 제어 소프트웨어인 PAS4000을 시각화 소프트웨어인 PASvisu에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 기계 수명주기의 모든 단계에서 컨트롤러와 시각화의 완벽한 통합 시스템을 만들 수 있습니다.

자동화 시스템 PSS 4000에 연결

소형 컨트롤러 PNOZmulti를 시각화 소프트웨어 PASvisu에 연결

이제 구성 가능한 안전 소형 컨트롤러 PNOZmulti를 시각화 소프트웨어 PASvisu에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 진단 옵션을 포함한 소프트웨어의 모든 기능에 접근할 수 있습니다. 신속한 재시작으로 인한 짧은 다운타임의 장점을 누리세요.

PASvisu는 모든 시스템에 호환이 가능합니다. 따라서 현재 사용중인 모든 컨트롤러를 OPC UA 서버 연결을 통해 시각화 소프트웨어에 손쉽게 연결하고 모든 컨트롤러 변수를 전송할 수 있습니다.

PNOZmulti를 PASvisu에 손쉽게 연결하십시오.

PMIvisu - 누구에게나 맞는 소프트웨어 시각화 패널

필츠의 HMI(Human-Machine 인터페이스)인 PMIvisu는 플랜트 디스플레이를 완벽하게 지원합니다. 이 오퍼레이터 터미널에는 고성능 프로세서가 장착되어 있으며, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 손쉬운 사용을 위해 사전 장착되어 있습니다.

정전식 디스플레이는 두 가지 크기로 출시되어 있습니다. 7인치와 12인치 중에서 선택하십시오.

PMIvisu

PASvisu 다운로드