비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PMIcontrol – 제어, 진단, 시각화 기능을 모두 갖춘 솔루션

Operator terminals in the 6 Series

Operator terminals in the 6 Series

필츠의 휴먼-머신 인터페이스 제품(HMI)은 훨씬 복잡한 공정도 지원할 수 있습니다. 고성능 PMI 6 시리즈는 시각화 기능과 함께 IEC 61131-3 규격에 따른 소프트 PLC를 장착하고 있습니다. 전문 진단 및 시각화 기능은 물론 기기 하나에서 전체 플랜트 공정을 모두 제어합니다.

운영자 터미널에는 사용자에게 친숙한 시각화 기능이 탑재되어 있습니다. 더구나, 모든 유명한 HMI 소프트웨어와도 호환됩니다. PMI 제품은 개방형 인터페이스를 사용하므로 호환성이 뛰어나며 자동화에 완벽하게 통합시킬 수 있습니다. 7인치에서 15인치의 3가지 디스플레이 사이즈 중에서 선택할 수 있어 프로젝트에 맞는 유연성이 제공됩니다. 최고의 기능과 다양한 응용성을 활용해 보세요!

PMIcontrol 운영자 기기의 장점과 특징

  • 기계 및 플랜트에 대한 전문적 제어, 시각화 및 진단
  • IEC 61131-3 규격에 따른 소프트 PLC
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti에 대한 포괄적 진단 솔루션(PVIS)으로 생산성 향상
  • 필수적인 CANopen 및 Modbus TCP Master 기능
  • PMI 6 Assistant를 이용하여 소프트웨어 패키지를 간단히 설치
  • Windows Embedded Compact 7 장착
  • CODESYS의 대상 시각화
  • 설계, 개발 및 제조가 모두 독일에서 이루어짐
한 눈에 보는 장점

제품 범위: PMIcontrol