비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PMIvisu – 사전 설치된 시각화 소프트웨어를 탑재한 시각화 터미널

PMI v8 및 PMI v7e 시리즈의 오퍼레이터 터미널

필츠의 인간 기계 인터페이스(PMI)는 인간과 기계를 연결합니다. 이 인터페이스는 특히 사용하기 효율적일 뿐만 아니라 직관적이어야 합니다. 오퍼레이터 터미널 PMIvisu에는 사용 승인된 시각화 소프트웨어 PASvisu가 탑재되어 있습니다. 이를 통해 공장 및 기계류의 시각화를 전문적으로 수행할 수 있습니다. 모든 정보를 한 눈에 확인할 수 있어 간편합니다!

정전식 디스플레이는 두 가지 사이즈의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 4.3” 또는 7”의 비용 효율적인 v7e 시리즈와 강력한 v8 시리즈 중에서 선택하세요. 이 디스플레이는 7" 또는 12.1"로도 제공됩니다. 두 가지 버전 모두 “독일에서 제조”되어 뛰어난 기능과 품질을 자랑합니다.

NEW: PMIvisu v8 – 시각화 소프트웨어를 포함한 HMI 패널

고성능 시각화 패널을 PMIvisu v807 및 v812와 함께 사용할 수 있습니다. PMIvisu 기기는 사전 설치되어 있는 사용 승인된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 오퍼레이터 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이는 7” 및 12.1" 크기로 제공되며 Windows 10 IoT 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다. PMI Assistant 소프트웨어를 간편한 시운전 및 패널 관리에 사용할 수 있습니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v8

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

비용이 최적화된 진단 및 시각화 패널을 PMIvisu v704e 및 v707e와 함께 사용할 수 있습니다. PMIvisu 기기는 사전 설치되어 있는 사용 승인된 솔루션 패키지로서, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 포함된 오퍼레이터 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti와 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 일목요연하게 시각화할 수 있습니다!

정전식 디스플레이는 4.3” 및 7" 크기로 제공되며 Linux 운영 체제와 함께 사용할 수 있습니다. PMI Manager 소프트웨어를 간편한 시운전 및 패널 관리에 사용할 수 있습니다. PMI v7 시리즈의 오퍼레이터 터미널은 "독일에서 제조된" 고급 제품입니다.

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

PMIvisu 컨트롤 유닛의 장점과 특징

  • 사전 설치된 시각화 소프트웨어 PASvisu를 통한 전문적 시각화
  • 정전식 글라스 터치 패널의 내구성
  • 강력한 프로세서로 빠른 시각화 처리
  • 조정 및 사전 구성 HMI 기능 지원으로 효율적인 프로젝트 구성
  • PMI Assistant / PMI Manager를 이용한 간편한 시운전과 관리
  • 유니코드 지원 언어 관리로 국제적 사용에 적합
  • 통합 사용자 관리를 통한 접근 권한 할당
  • 내장 컨트롤러로 데이터 교환에 최대 500개 변수 할당
  • PLC, 안전 모듈, 진단 목록 및 다양한 기능의 상태를 그래픽으로 시각화하는 포괄적 라이브러리
  • 독일에서 설계, 개발 및 제조
한 눈에 보는 PMIvisu의 장점

제품 범위: PMIvisu