비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PMIopen - 고객의 소프트웨어를 위한 개방형 하드웨어 플랫폼

PMI 5 시리즈의 운영자 터미널

PMIopen - 고객의 소프트웨어를 위한 개방형 하드웨어 플랫폼

인간-기계 인터페이스(HMI)는 프로세스 시각화 및 인간과 기계 간의 상호작용에 사용됩니다. PMI 5(필츠 인간-기계 인터페이스) 운영자 터미널은 고객의 진단 및 시각화 업무를 위해 정교한 패널이 장착되어 있습니다. 강력한 1 GHz RISC 프로세서는 복잡한 응용 분야에서도 신속한 성능을 보장합니다.

PMI 5 장치는 일반적으로 사용되는 모든 시각화 소프트웨어와 호환됩니다. 3.5인치에서 15인치까지 다양한 디스플레이 사이즈 중에서 선택할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트를 유연하게 처리할 수 있습니다.

PMIopen 운영자 터미널의 장점과 특징

  • 개방형 하드웨어 플랫폼 - 일반적으로 사용되는 모든 시각화 소프트웨어와 호환 가능
  • 모든 Windows® CE 호환 소프트웨어를 이용한 시각화
  • 다양한 디스플레이 크기, 인터페이스 및 기능을 통한 고도의 유연성 및 간편하고 직관적인 사용
  • PMI 5 Assistant를 통한 빠르고 편리한 설치
  • PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, 필츠 모션 제어 장치(PMC) 및 PNOZmulti의 시각화에 적합
  • PVIS 및 PSS 4000 자동화 시스템을 위한 광범위한 진단 기능. 안전 버스 시스템 SafetyBUS p, SafetyNET p 및 설정 가능한 PNOZmulti 소형 컨트롤러에 대한 추가 진단 옵션.
  • 설계, 개발 및 생산 - 독일에서 제조
한눈에 보는 장점

제품 범위: PMIopen

PMIopen

PMIopen을 이용하면 사내에서 개발한 시각화 소프트웨어를 실행하거나 기존에 보유한 소프트웨어 패키지를 실행할 수 있습니다.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

소프트웨어 패키지의 간편한 설치를 위해 여기서 PMI 5 Assistant를 다운로드하세요.

PMI 5 Assistant 소프트웨어 다운로드