text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PIT si 3.1
581190
PITsign 표시등 유닛, 빨강색, 노랑색, 초록색, LED 포함, 마운팅 풋, 콘딧 파이프(250mm), UB = 24V DC, 보호 유형 하우징: IP65, 다양한 작동 또는 플랜트 상태 신호용.

요청
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
EN 61496에 따른 PITsign 뮤팅 램프, 백열등 및 월 마운팅 포함, 모니터링 옵션 포함 영구 등, UB = 24V DC/ 7 W / 500mA, 기능 모니터링용 반도체 출력 2개, 보호 유형 하우징: IP ...

요청
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED 뮤팅 램프, LED 및 월 마운팅 포함, UB =24V DC / 4W / < 200mA, 보호 유형 하우징: IP65, 직경: 90mm, 높이: 125mm, 뮤팅 모드용 신호 램프.

요청
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign 뮤팅 램프, 백열등 및 월 마운팅 포함, UB =24V DC / 5W / 300mA, 보호 유형 하우징: IP65, 직경: 100mm, 높이: 138.5mm, 뮤팅 모드용 신호 램프.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택