비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PES – 센서 기술 컨트롤 패널

전문 트레이닝 지원을 위한 교육 시스템: 가장 중요한 센서 기능

센서 기술 컨트롤 패널

PES – 센서 기술 컨트롤 패널필츠 교육 시스템(PES) 종합 모듈의 일부입니다. 이 모듈식 교육 시스템은 실제 교육을 위해 업계에서 사용되는 현대적 요소들로 구성되어 있습니다.

PES 모듈은 기기 또는 시스템의 기능을 모의 시험해 보며 교육 목표를 달성하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.

안전 자동화 분야의 지식 전달을 위한 최적의 도구

이 곳에서 필츠의 교육 시스템, 기능 및 이용 가능한 시스템 버전에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

필츠 교육 시스템(PES)

모듈식 교육과 학습 시스템

센서 기술 컨트롤 패널을 사용해 위험한 움직임을 보호하는 방법에 대해 배웁니다

센서 기술 컨트롤 패널

센서 기술 컨트롤 패널은 위험한 움직임을 모델화하고 기능적 안전성을 갖춘 3가지 안전 기능을 구현하는 방법에 대해 보여줍니다.

이러한 모든 기능들이 컨트롤 패널에 구현되어 있습니다: 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 기기와 시스템은 비상 상황이 발생하는 경우 위험성을 방지하거나 줄일 수 있도록 비상 정지 장치를 탑재해야 합니다. 이 경우는 PITestop 비상 정지 푸시 버튼으로 설명됩니다. 안전 게이트가 개방된 상태에서 작업자가 위험 구역을 관찰해야 할 때 양손 또는 활성화 스위치가 사용됩니다. 코딩된 안전 스위치 PSENcode는 안전 게이트 모니터링 기능을 담당합니다. 조명 푸시 버튼은 기기의 위험한 움직임을 켜거나 끌 때 사용됩니다.

센서 기술 컨트롤 패널에 대한 3가지 옵션 선택하기

센서 기술 컨트롤 패널 I: 비상 정지 기기, 양손 버튼(PITjog, 안전 게이트가 개방된 상태에서 작업자가 위험 구역의 진행 사항을 관찰할 때 보호)이 있는 교육 시스템 모듈과 안전 게이트를 모니터링하는 코딩된 안전 스위치.

센서 기술 컨트롤 패널 II: 비상 정지 기기, 3단계 활성화 스위치(PITenable, 위험 구역에서 작업할 때 사용되는 수동 컨트롤러)가 있는 교육 시스템 모듈과 안전 게이트를 모니터링할 수 있는 코딩된 안전 스위치.

센서 기술 컨트롤 패널 III: 비상 정지 기기, 3단계 인식 버튼(PITenable, 위험 구역에서 작업할 때 사용되는 수동 컨트롤러)가 있는 교육 시스템 모듈과 안전 게이트를 모니터링할 수 있는 코딩된 안전 스위치. 이 과정은 “설정 모드”가 활성화된 상태에서 안전하게 감소된 속도로 모의 시험합니다. 두 개의 시행기가 모터의 회전 디스크를 모니터합니다.

PES 교육 목표 – 센서 기술 컨트롤 패널

  • 기계류 지침 2006/42/EC의 적용 사례와 기기 또는 시스템에 대한 위험성 평가에 대한 학습
  • 위험한 움직임에 대한 보호
  • 기능적 안전성을 갖춘 여러 안전 기능의 구현
  • 서로 다른 작동 모드의 양손 푸시버튼 사용
  • 위험 구역에서 작업하면서 활성화 스위치 사용
  • 조명 푸시버튼의 사용
  • 제어 회로 설계
  • 기능 테스트 시행

제품 범위: PES – 센서 기술 컨트롤 패널

센서 기술 컨트롤 패널

비상 정지 기기, 양손 푸시 버튼, 활성화 스위치 및 안전 게이트를 모니터링할 수 있는 코딩된 안전 스위치를 갖춘 교육 시스템 모듈.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr