text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
15개 제품이 발견됨
PIT gb LLUL
G1000027
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 포함), 40 mm 너비, 빨간색 돌출형 비발광 푸시버튼 1개(NC 1개) 및 발광 푸시버튼 3개( 각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12- ...

요청
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) / NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 ...

요청
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2 / NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 키 스위 ...

요청
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 3개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 ...

요청
PIT gb KLLE
G1000004
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 키 스위치 1개(NO ...

요청
PIT gb LLTE
G1000028
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 발광 푸시버튼 1개(NC 1개)가 ...

요청
PIT gb LLLL
G1000026
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 포함), 40 mm 너비, 발광 푸시버튼 4개 (각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 커넥터, IP65, 컬러 커버(GN, BU ...

요청
PIT gb CSSE
G1000029
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 2개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 ...

요청
PIT gb WLLE
G1000032
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 셀렉터 스위치 1개(NO 2개)가 ...

요청
PIT gb LLME
G1000034
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 표시등 1개가 포함된 박스, 연결 ...

요청
PIT gb LLLP
G1000030
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, 작동 중지(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 3개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 ...

요청
PIT gb DLLE y
G1000033
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개 / NO 1개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 비발광 푸시버튼 1 ...

요청
PIT gb CLLP y
G1000031
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, 작동 중지(NC 2개 / NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 1 ...

요청
PITgb VMCE
G1000044
PITgatebox(부시버튼 유닛), 제어 요소와 E-STOP 포함 사전 조립 하우징, 너비 40mm, E-STOP(2 N/C) 포함 박스, 1개 푸시버튼 블루(N/O) 및 1개 표시 램프, 연결 12핀 M12 커넥 ...

요청
PIT gb flat seal set
G1000043
PITgatebox용 스페이서 슬리브 포함 플랫 가스켓

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택