text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
15개 제품이 발견됨
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) / NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 ...

요청
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2 / NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 키 스위 ...

요청
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 3개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 ...

요청
PIT gb KLLE
G1000004
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 키 스위치 1개(NO ...

요청
PIT gb CLLP y
G1000031
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, 작동 중지(NC 2개 / NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 1 ...

요청
PIT gb LLTE
G1000028
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 발광 푸시버튼 1개(NC 1개)가 ...

요청
PIT gb LLUL
G1000027
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 포함), 40 mm 너비, 빨간색 돌출형 비발광 푸시버튼 1개(NC 1개) 및 발광 푸시버튼 3개( 각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12- ...

요청
PIT gb LLLL
G1000026
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 포함), 40 mm 너비, 발광 푸시버튼 4개 (각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 커넥터, IP65, 컬러 커버(GN, BU ...

요청
PIT gb CSSE
G1000029
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 2개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 ...

요청
PIT gb WLLE
G1000032
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 셀렉터 스위치 1개(NO 2개)가 ...

요청
PIT gb LLME
G1000034
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 표시등 1개가 포함된 박스, 연결 ...

요청
PIT gb LLLP
G1000030
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, 작동 중지(NC 2개) 및 발광 푸시버튼 3개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12 ...

요청
PIT gb DLLE y
G1000033
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개 / NO 1개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 비발광 푸시버튼 1 ...

요청
PITgb VMCE
G1000044
PITgatebox(부시버튼 유닛), 제어 요소와 E-STOP 포함 사전 조립 하우징, 너비 40mm, E-STOP(2 N/C) 포함 박스, 1개 푸시버튼 블루(N/O) 및 1개 표시 램프, 연결 12핀 M12 커넥 ...

요청
PIT gb flat seal set
G1000043
PITgatebox용 스페이서 슬리브 포함 플랫 가스켓

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택