비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

푸시버튼 장치 PITgatebox

안전 게이트 시스템의 간편한 작동

푸시버튼 장치 PITgatebox

푸시버튼 장치 PITgatebox를 이용해 안전 게이트 스위치와 시스템을 쉽고 융통성 있게 제어할 수 있습니다. PITreader 통합으로 사용자 인증이 가능해져 안전 요소가 한 가지 더 추가되었습니다. 이로써 게이트 가동 전에 RFID 키를 통해 사용자 권한을 검사할 수 있습니다. 따라서 적절한 사용자 그룹이 권한 및 관련 담당 업무에 따라 플랜트에 대한 접근 권한을 갖도록 할 수 있습니다.

성공적인 인증 후에 기기 활성화, 중지, 리셋 등의 명령을 제어할 수 있습니다. 결과적으로 오용 또는 임의 조작으로부터 기기를 최적의 상태로 보호할 수 있습니다. 슬림형 설계 덕분에 견고한 컨트롤 유닛을 규격 프로필 시스템에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

 

푸시버튼 장치 PITgatebox: 유연성을 높인 새로운 타입의 장치

푸시버튼 장치 PITgatebox

새로운 타입의 다양한 푸시버튼 장치 PITgatebox를 사용할 수 있으므로, 개별 안전 게이트 솔루션에 맞게 더욱 유연한 접근 방식을 구현할 수 있습니다. 푸시버튼, 스위치 및 E-STOP 푸시버튼의 다양한 조합을 만들어 보십시오.

새로운 타입의 장치 알아보기 

한 눈에 보는 푸시버튼 장치 PITgatebox의 장점

  • 단순한 작동 기능으로 최고 품질 및 설계 요건 충족
  • PITgatebox를 활성화하기 위한 RFID 키를 포함한 PITreader
  • 충격, 진동 및 충돌에도 견디는 고급 다이캐스트 아연 IP65 하우징
  • 규격 알루미늄 프로필 시스템에서 설치 공간을 절약하는 슬림형 하우징
  • 회전식 통합 마운팅 브래킷 사용으로 유연한 설치 가능
  • M12 12핀 연결을 통해 배선 없이 빠르고 간단한 설치 가능

푸시버튼 장치의 사용 및 적용

  • 플랜트 및 기계류(예: 프레스) 제어에 푸시버튼 장치 사용
  • PSENmlock 또는 PSENslock 등의 안전 게이트 시스템과 함께 슬라이딩 게이트 및 스윙 게이트 등에 다양하게 사용 가능
  • 플랜트 활성화, 중지, 리셋 등의 기계 엔지니어링 명령 사용 가능

제품 범위: