3단 인에이블 스위치 PITenable은 플랜트 또는 기계의 위험 구역에서 작업 시 수동으로 조작하는 제어 장치입니다. 보호 장치를 잠시 중단해야 할 때 사용됩니다.
인에이블 스위치 PITenable
한손으로 안전하게 조정 및 유지보수

장점 정리
- 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
- 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
- 쇼크나 공황 상태로 과잉 반응하는 경우, 작업자를 보호
- 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징

특징 정리

- 3단 인에이블 스위치: Off-On-Off
- M12 5핀 꺾임형 커넥터 포함 유형 또는 케이블 말단 개방 유형
- 유지보수 불필요
- 마그네틱 클램프를 이용한 간단한 부착
- 가볍고 안정적인 압점
- 쉽게 조작할 수 없음
3단 안전: Off-On-Off 3단 인에이블 스위치
- 레벨 1: 푸시버튼이 작동되지 않은 상태입니다. 안전 기능이 작동하는 가운데 기계가 실행됩니다.
- 레벨 2: 활성화 기능이 켜져 있고 푸시버튼이 중간에 위치한 상태입니다. 이동식 가드의 보호 기능이 중단된 상태에서 기계가 실행됩니다.
- 레벨 3: 푸시버튼이 갑자기 해제되거나 완전히 눌렸을 때 보호 기능이 활성화됩니다. 기계가 즉시 정지 상태가 됩니다. 작업자가 충격적인 상황에서 과잉 반응하는 경우 이 기능이 작업자를 보호합니다.

승인을 받은 일체형 솔루션에 의한 안전

Pilz는 PITenable 솔루션을 평가하기 위하여 안전한 평가 장치 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000을 제공합니다. PITenable은 위험 구역에서 작업자를 특별 보호해야 할 경우 항상 작동할 준비가 되어 있습니다.
필츠 제품 범위: 인에이블 스위치 PITenable
다운로드
데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr