비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode

안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode는 안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현합니다. 이 기기에서는 기능상 안전한 작동 모드 선택 및 플랜트와 기계류에 대한 접근 권한 제어가 가능합니다.

PITmode 기기는 다양한 제어 시퀀스와 작동 모드 간을 전환해야 하는 플랜트와 기계류에 이용할 수 있습니다. RFID 기술을 적용한 일반 RFID 트랜스폰더 키를 사용해 직원마다 각자의 기술에 따른 기계 사용 권한을 부여받을 수 있습니다. 안전 평가 유닛은 자동 접근, 제한된 조건에서의 수동 접근, 서비스 모드 등 지정된 작동 모드를 감지하고 이를 평가하여 기능적으로 안전한 전환이 가능하도록 해줍니다. 이로써 기계 오용 및 임의 조작을 방지하는 한편 사람과 기계를 보호할 수 있습니다.

안전 및 산업용 보안 솔루션

다음 동영상에 나오는 적용 사례는 PITmode fusion 및 PITreader를 사용하여 플랜트 및 기계류에 구현할 수 있는 안전 및 산업 보안 솔루션의 예시입니다.

PITmode 모델 살펴보기

PITmode fusion – 모듈형 작동 모드 선택 시스템

PITmode fusion은 작동 모드 선택 시스템의 모듈형 버전입니다. 이 제품은 RFID 기술이 구현된 판독기 PITreader 및 별도의 평가 유닛(안전 평가 유닛 - SEU)으로 구성되어 있습니다. 트랜스폰더 키는 PITreader에서 판독 및 학습됩니다. 안전 평가 유닛은 선택된 작동 모드를 평가하여 최대 5개 작동 모드 간의 안전한 기능 전환을 가능하게 해줍니다. 안전 권한 관리 역시 PITmode fusion을 통해 포괄적으로 수행 가능합니다. PITmode fusion은 구성 요소를 분리하여 기존의 제어 콘솔 디자인에 융통성 있게 통합할 수 있고 기존의 푸시버튼과 조합할 수도 있습니다.

작동 모드 선택 시스템 PITmode fusion
접근 권한 시스템 PITreader

PITreader – 접근 권한 제어

PITreader를 사용하면 플랜트 및 기계류에 대한 접근 권한과 관련된 작업을 수행할 수 있습니다. 선택 범위는 특정한 기계 하위 기능에 대한 간단한 사용 권한 부여와 인증부터 복합한 계층 구조의 접근 허용 매트릭스에 이르기까지 다양합니다. 트랜스폰더 키는 권한을 지정하여 저장해 두고 자유롭게 쓰기 가능한 버전으로 사용할 수 있습니다. 임의 조작 방지를 위해 회사 고유 프로그래밍 및 PITreader로 RFID 키를 암호화할 수 있습니다. PITreader는 독립 실행형 기기로서 또는 필츠 컨트롤러와 함께 유연하게 사용할 수 있습니다.

PITmode flex 및 PITmode flex visu – PITreader와 필츠 컨트롤러로 작동 모드 선택

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 또는 자동화 시스템 PSS 4000을 PITreader와 함께 사용하여 접근 권한을 제어할 뿐만 아니라 기능 안전 작동 모드 선택도 수행할 수 있습니다. 선택한 작동 모드를 판독하는 데 사용되는 안전 평가 유닛을 필츠 컨트롤러에서 이미 기능 블록으로서 제공하기 때문입니다. 작동 모드는 푸시버튼(PITmode flex)을 사용하거나 PMI 패널(PITmode flex visu)의 터치 입력을 통해 선택합니다.

PITreader와 PNOZmulti 2: 접근 권한 제어와 안전 작동 모드 선택을 위한 최상의 조합

PITmode – 컴팩트 올인원 기기

컴팩트 올인원 기기인 PITmode와 더불어, 작동 모드 선택이 가능한 푸시버튼 및 안전 평가 유닛이 하나의 기기에 통합되었습니다. 작동 모드 및 권한은 LED를 통해 안전하게 표시됩니다. 개별 키 암호화로 임의 조작이 방지됩니다. 또한 작동 모드 선택 스위치는 기계 공구에 관한 픽토그램으로 되어 있어 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다.

PITmode 작동 모드 선택

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode의 장점

  • PL d에 따른 자체 감시로 작동 모드의 기능을 안전하게 전환
  • 접근 권한 제어
  • 회사 차원의 암호화를 통해 임의 조작 방지
  • PITreader 및 트랜스폰더 키 구성을 위한 통합 웹 서버
  • 읽기/쓰기 및 키에 데이터 저장
  • 암호화를 통한 PITreader의 트랜스폰더 키 학습
  • 키의 데이터 영역 잠금
  • 사전 설치된 그룹 기반의 권한 관리
  • 통합 사용자 관리
  • 사용자 정보를 위한 컬러 LED 링

여러분의 요구 조건에 맞는 솔루션을 찾아보세요!

접근 권한

접근 권한 시스템

안전 모드 선택 및 접근 허용

안전 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템

제품 범위: 작동 모드 선택 스위치 PITmode

운영 모드 선택 스위치 PITmode

운영 모드 선택 스위치 PITmode를 사용하면 하나의 장치에서 운영 모드를 안전하게 전환하고 액세스 인증을 제어할 수 있습니다.