비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

수동 조작 제어 장치 PITjog

제어 장치로 모든 위험 관리

수동 조작 제어 장치 PITjog

수동 제어 장치는 플랜트나 기계의 위험 구역에서 작업을 진행할 때 사용합니다. 예를 들면 안전문 개방 중 손으로 기계 기능을 제어하는 수동으로 조작하는 제어 장치를 사용합니다.

제어 장치 장점 정리

  • 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
  • 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
  • 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징
제어 장치 장점 정리

제어 장치 특징

제어 장치 특징
  • 푸시버튼 3개를 장착한 플라스틱 하우징
  • 양손 조작을 위한 푸시버튼 2개 및 초기화를 위한 푸시버튼 1개
  • IP50 보호 등급
  • 내구성이 강한 합성 자재 하우징
  • 푸시버튼을 통한 간단한 조작
  • 경량
  • 코일 케이블로 되어 있어서 넓은 작동 범위
  • 보관통 내에 안전하게 보관

위험 관리

잠재적인 위험 조건으로부터 사람을 보호하는 제어 장치를 사용하십시오. 이는 기계가 특수 운영 모드에 있을 때 안전기기 기능의 일부 또는 전부를 차단해야 하는 경우에 특히 해당합니다.

제어 장치 적용 분야는 일반적으로 다음과 같습니다:

  • 기계 설정
  • 정비 작업
  • 공정 감시
  • 시험 운전
위험 관리

귀사의 솔루션을 완성하십시오!

귀사의 솔루션을 완성하십시오!

귀사의 솔루션을 완성하여 플랜트나 기계류의 위험 구간에서 안전하게 작업하십시오! Pilz에서 제공하는 다음과 같은 승인된 분석 장치와 제어 장치를 사용하면 가능합니다.

  • 양손 제어 릴레이 P2HZ
  • 안전 릴레이 PNOZ s6
  • 안전 릴레이 PNOZ e2.1p
  • PNOZmulti 모듈형 안전 시스템의 양손 모듈
  • 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템

따라서 PITjog는 모든 산업 부분에 사용될 준비가 되어 있습니다!

필츠 제품 범위: 수동 조작 제어 장치 PITjog

수동 조작 제어 장치 PITjog

수동으로 조작하는 PITjog 제어 장치는 양손을 이용한 조작에 적합합니다.

부속품 PITjog

제어 장치 PITjog에 적합한 부속품에 대해 자세히 알아보십시오.