비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

비상정지 푸시버튼 PITestop - 푸시버튼 - 기술적 특징

각 용도에 적합한 비상정지 푸시버튼을 선택할 수 있습니다. 표준 타입, 대형 타입, 조광 타입, 보호 커버를 포함한 조광 타입, 보호 커버 타입, 소형 타입, IP6K9K 등급 타입, 키 타입이 사용 가능합니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PIT es2.11 operator black

PITestop operating stop pushbutton IP65, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es2.12 key-operator black

PITestop operating stop pushbutton IP65, key switch, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es2.13 operator illuminated black

PITestop operating stop pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module Mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es5.12 key operator protect

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with protective collar, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es6.10 operator red

PITestop E-STOP pushbutton IP65, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es5u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with protective collar, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es7u

PITestop E-STOP pushbutton IP6K9K, without logo, for hygienic range, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es8s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with E-STOP symbol and logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es8u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, without logo, key switch, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es1u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es4u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with protective collar and logo, mounting hole 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es5s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with protective collar and logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es1s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, with E-STOP symbol and logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es3u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es2s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, large with E-STOP symbol and with logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es2u

PITestop E-STOP pushbutton IP65, large, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es3s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated with E-STOP symbol and with logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es4s

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with protective collar and logo, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es3s-c

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated with E-STOP symbol and with logo and spring-loaded terminals, mounting hole: 22.3 mm.

비교 다운로드

PIT es3u-c

PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, without logo, mounting hole: 22.3 mm, with spring-loaded terminals.

비교 다운로드

PIT es9u

PITestop part of PIT es Set9u-7, 400457.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr